QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40 - Sistema de alimentación ininterrumpida
2320241

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Sistema de alimentación ininterrumpida con tecnología IQ para montaje sobre carril DIN, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/40 A, incluido adaptador montado para carril DIN universal UTA 107/30. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Manejo sencillo con detección automática de batería, cambio de batería sin herramienta durante el funcionamiento y comunicación mediante interfaz IFS
Óptimo aprovechamiento del tiempo buffer y control preventivo del acumulador de energía
Carga rápida de la batería
Amplia señalización y parametrización
Disparo rápido de interruptores automáticos estándar con tecnología SFB (Selective Fuse Breaking Technology)
Arranque fiable cargas pesadas con reserva potencia estática POWER BOOST, corriente nominal hasta 1,5 veces mayor de forma permanente