El FB-2SP está equipado con bornes de conexión para dos derivaciones de empalme para los distintos acopladores de dispositivos. El acoplador de dispositivos ofrece protección contra cortacircuitos para la línea principal del bus de campo. La alimentación y la comunicación tienen lugar a través del sistema de conexión TBUS hasta los diversos acopladores de dispositivos instalados.
FB-2SP
-
Acoplador de equipos
2316051
Acoplador de dispositivo para ampliaciones Foundation Fieldbus y PROFIBUS-PA con conexiones para 2 derivaciones de empalme con dispositivos de bus de campo
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Acoplador de equipos |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10,3 V DC ... 32 V DC (Entrada en el lado del cable principal) |
| Absorción de corriente típica | 6 mA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión máx. Ui | 253 V AC |
| Inductancia Li | 4 µH |
| Capacidad Ci | 0 µF |
| Tensión máx. de salida Uo | Ui |
| Corriente máx. de salida Io | 48 mA |
| Potencia máx. de salida Po | 1,536 W |
| IIB: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | / 100 nF |
| 325 µH | |
| Señal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Datos: Foundation Fieldbus y segmento PROFIBUS PA | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo COMBICON enchufable para cada derivación |
| Número de canales | 2 |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Tensión nominal de salida | ≤ 32 V (por cada derivación) |
| Corriente de salida | 15 mA (Por derivación, ajustable por selector, -40 ... 85 °C) |
| 25 mA (Por derivación, ajustable por selector, -40 ... 80 °C) | |
| 35 mA (Por derivación, ajustable por selector, -40...75 °C) | |
| 45 mA (Por derivación, ajustable por selector, -40...70 °C) | |
| Corriente máxima de salida | 22 mA (Por derivación, ajustable por selector, -40 ... 85 °C) |
| 33 mA (Por derivación, ajustable por selector, -40 ... 80 °C) | |
| 45 mA (Por derivación, ajustable por selector, -40...75 °C) | |
| 57 mA (Por derivación, ajustable por selector, -40...70 °C) | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 89,7 mm |
| Profundidad | 70,4 mm |
| Color | verde |
| Material carcasa | PA 6.6-FR |
| Resistencia a la corrosión según ANSI-ISA 71.04-1985, grado G3 | : |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (En función de la corriente asignada ajustada) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | < 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 15g, 11 ms |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE, adicionalmente EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| CSA EE.UU. / Canadá | Clase I, zona 2, AEx nA[nL] IIB T4 |
| Clase I, div. 2, grupos C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Clase I, zona 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
|
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Datos Ex | |
| ATEX | Sira 08ATEX4303X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| IECEx | IECEx SIR 08.0110X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| CSA EE.UU. / Canadá | Clase I, div. 2, grupos C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Clase I, zona 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Inmunidad a la onda sinusoidal fuertemente amortiguada según IEC 61000-4-12 |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Calor seco según IEC 61131-2 |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Calor húmedo según IEC 61131-2 |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Vibraciones y choques según EN 61131-2 y EN 50178 |
| Normas/especificaciones | IEC 61158-2 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | en carril DIN horizontal NS 35 según EN 60715 |
| Código de artículo | 2316051 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC144 |
| Clave de producto | DNC144 |
| GTIN | 4046356466158 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 101,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 99,76 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)