FB-ET
-
Módulo de cable principal
2316048
Módulo de cable principal para ampliaciones de Foundation Fieldbus y PROFIBUS PA con resistencia de cierre
Detalles de producto
| Tipo de producto | Acoplador de equipos |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC ... 32 V DC |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC (IIC) |
| 32 V DC (IIB) | |
| Absorción de corriente típica | 8 mA (Sin resistencia de cierre) |
| Absorción de corriente máxima | 12 mA (con resistencia terminal) |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión de entrada Ui | 17,5 V (para FB-2SP en un sistema ic FNICO/FISCO) |
| Señal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Datos: Foundation Fieldbus y segmento PROFIBUS PA | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo COMBICON enchufable para cada derivación |
| Resistencia de cierre | Conector externo extraíble de 100 Ω inclusive |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Protección contra sobretensiones | Activo en cuanto la tensión sobrepase 39 V (típ.) o 41 V (máx.) |
| Caída de tensión Cable principal / Salidas | ≤ 0,2 V |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 99,1 mm |
| Profundidad | 70,4 mm |
| Color | verde |
| Resistencia a la corrosión según ANSI-ISA 71.04-1985, grado G3 | : |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 15g, 11 ms |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE, adicionalmente EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| CSA EE.UU. / Canadá | Clase I, zona 2, AEx nA IIC T4 |
| Clase I, división 2, grupos A, B, C, D | |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Datos Ex | |
| ATEX | Sira 08ATEX4302X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3G Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic II 3G Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
| IECEx | IECEx SIR 08.0109X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic; Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
| CSA EE.UU. / Canadá | Class I, Division 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Inmunidad a la onda sinusoidal fuertemente amortiguada según IEC 61000-4-12 |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Calor seco según IEC 61131-2 |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Calor húmedo según IEC 61131-2 |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | Vibraciones y choques según EN 61131-2 y EN 50178 |
| Normas/especificaciones | IEC 61158-2 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | en carril DIN horizontal NS 35 según EN 60715 |
| Código de artículo | 2316048 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC144 |
| Clave de producto | DNC144 |
| GTIN | 4046356466165 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 106,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 102,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)