FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separador de red
2313915

Aislador pasivo de red para separación galvánica en redes Ethernet. Para la protección de aparatos Ethernet frente a diferencias de potencial de hasta 4 kV. Aplicable para velocidades de transmisión hasta 1 GBit/s. Posibilidades de conexión para dos conectores RJ45.

Detalles de producto









Sus ventajas

Alimentación de tensión no necesaria
Rigidez dieléctrica hasta 4 kV
Protección ante influjos agresivos en entorno industrial especialmente duro con placa de circuito impreso barnizada
Homologación para aplic. ferroviarias (material ferroviario), EN 50155 y EN 50121
Separación galvánica de las líneas de datos y pantallas de cables
Rango de temperaturas ampliado desde -25 °C ... +85 °C
Montaje sobre carril EN
Velocidad de transmisión hasta 1000 MBits/s
Tensión de aislamiento permanente de 250 VRMS
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL