Los convertidores de corriente AC/DC MCR miden corrientes alternas y continuas con cualquier forma de la curva, así como corrientes distorsionadas, y las convierten en una señal normalizada analógica.
MCR-SL-CUC-100-I
-
Convertidor de corriente universal
2308027
Convertidor de corriente universal para la medición de corrientes continuas, alternas y distorsionadas, corriente de entrada 0 ... 100 A, salida 4 ... 20 mA
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E123528-20110617Productos compatibles
Sus ventajas
Montable de forma variable sobre carril DIN y placa de montaje
Las dimensiones compactas permiten también un uso descentralizado
Técnica de conexión sencilla mediante bornes de conexión COMBICON enchufables
Separación de 3 vías
Medición de corriente universal, no se requieren shunts