PACT MCR-V2-5012- 85- 750-5A-1 - Transformador de corriente
2276175

Transformador corriente de barra pasante, corriente primaria 750 A CA; corriente secundaria 5 A CA; clase de precisión 1; potencia de dimensionamiento 10 VA

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Protección frente a destrucción: cortocircuito del transformador mediante giro de 90° de la cubierta de bornas imperdible
Montaje variable gracias a las opciones de fijación flexibles
Registro fiable de picos de carga con una corriente nominal permanente y térmica de hasta el 120 % de la corriente nominal primaria
Seguridad eléctrica elevada gracias a una tensión nominal de aislamiento elevada
Diseño compacto con carcasas estrechas de tan solo 30 mm de anchura