línea de productos COMBICON Connectors M
sección 2,5 mm2
paso 5 mm
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
tipo de embalaje empaquetado en caja
Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 16 A (ver curva derating), tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: MSTBT 2,5 HC/..-STP, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5 advanced, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja