UHV 95-AS/AS - Conectores de corriente de alta intensidad
2130020

sección
tipo de conexión
tensión Pictograma

Borne universal con conexión por espárrago, sección: 35 ... 95 mm2, AWG: 2 ... 4/0, anchura: 40 mm, color: Gris

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Se pueden suministrar modelos con conexión directa o con terminal de cable así como el modelo mixto de ambas técnicas de conexión
Amplio surtido de accesorios, como p. ej., el carril de conexión para puenteado transversal, garantiza un cableado seguro y confortable de conductores de hasta 240 mm²
Los bornes de potencia UHV ... se pueden obtener en varias variantes