UHV 50-AS/AS
-
Conectores de corriente de alta intensidad
2130017
Conector de alta corriente con conexión de perno, sección: 25 mm2 ... 50 mm2, AWG: 6 ... 1/0, ancho: 32 mm, color: gris
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Tipo de producto | Borne de conexión por espárrago |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Número de conexiones por piso | 2 |
| Sección nominal | 50 mm² |
| 1er piso | |
| Tipo de conexión | Conexión por espárrago |
| Longitud de pelado | La longitud de pelado depende de la indicación del fabricante del terminal de cable. |
| Barra colectora | 20 mm x 3 mm |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección nominal | 50 mm² |
| Corriente nominal | 150 A |
| Corriente de carga máxima | 150 A (con una sección de conductor de 50 mm²) |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Conexión de terminal de cable DIN 46234:1980-03 | |
| Conexión según norma | DIN 46234:1980-03 |
| Sección | 6 mm² ... 50 mm² |
| Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 10,5 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Diámetro del espárrago | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M10 |
| Par de apriete | 25 ... 30 Nm |
| Color de identificación Punteras anulares : amarillo | 6 mm² |
| Conexión según norma | DIN 46235:1983-07 |
| Sección | 16 mm² ... 50 mm² |
| Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 10,5 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Diámetro del espárrago | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M10 |
| Par de apriete | 25 ... 30 Nm |
| Conexión según norma | DIN 46237:1970-07 |
| Sección | 6 mm² ... 6 mm² |
| Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 10,5 mm |
| Diámetro del espárrago | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M10 |
| Par de apriete | 25 ... 30 Nm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 32 mm |
| Color | gris |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | II |
| Material aislante | PA |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 2,2 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 32/NS 35 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Choque | |
| Tipo de choque | Semisinusoidal |
| Aceleración | 30g |
| Duración del choque | 18 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/15 |
| Código de artículo | 2130017 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | BE4112 |
| Clave de producto | BE4112 |
| GTIN | 4017918052799 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 165,96 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 165,96 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | IN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
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
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
UHV 50-VS 2 - Barra de unión 5030897
-
UHV 50-VS 3 - Barra de unión 2130622
-
UHV -TP1 - Placa separadora 2130402
-
UKH 50 EP - Perfil de inserción 3009228
-
SZS 1,2X8,0 VDE - Destornillador 1205082
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007248
-
AGK PT 4X6/M10 - Borna de derivación 1017448
-
AGK PT 8X6/M10 - Borna de derivación 1017450
-
C-RC 6/M10 DIN - Terminal de cable circular 3240087
-
C-RC 10/M10 DIN - Terminal de cable circular 3240092
-
C-RC 16/M10 DIN - Terminal de cable circular 3240097
-
C-RC 25/M10 DIN - Terminal de cable circular 3240102
-
C-RC 35/M10 DIN - Terminal de cable circular 3240107
-
C-RC 50/M10 DIN - Terminal de cable circular 3240112
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201015
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
E/AL-NS 32 - Soporte final 1201659
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
-
CLIPFIX 15 - Soporte final 3022263
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
Sus ventajas
Amplio surtido de accesorios, como p. ej., el carril de conexión para puenteado transversal, garantiza un cableado seguro y confortable de conductores de hasta 240 mm²
Se pueden suministrar modelos con conexión directa o con terminal de cable así como el modelo mixto de ambas técnicas de conexión
Los bornes de potencia UHV ... se pueden obtener en varias variantes
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)