PT 1,5/ 4-PVH-5,0 - Conector para placa de circuito impreso
1934887

línea de productos COMBICON Connectors S
sección 1,5 mm2
paso 5 mm
tipo de conexión Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre
forma de sujeción de tornillos Philipps-Recess con ranura longitudinal
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 400 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: PT 1,5/..-PVH, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con estribo de protección de alambre, forma de sujeción de tornillos: H1L Philipps-Recess con ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON PST 1,3, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
Permite la conexión de dos cables
Opción de conexión horizontal y vertical para una guía de cables óptima
El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos