UKK 3-MSTB-5,08-PE - Borna de doble piso
1876615

sección
tipo de conexión

Borna de doble piso, número de conexiones: 4, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles