DFK-PC 4/ 7-G-7,62-FS4,8 - Carcasa pasamuros
1861206

línea de productos COMBICON Connectors L
sección 4 mm2
paso 7,62 mm
tipo de embalaje empaquetado en caja

Carcasa pasamuros, sección nominal: 4 mm2, color: verde, corriente nominal: 15 A, tensión nominal (III/2): 400 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 7, número de filas: 1, número de polos: 7, número de conexiones: 7, familia de artículos: DFK-PC 4/..-G -FS4,8, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión de enchufe plano, montaje: Montaje directo, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON PC 4, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Sus ventajas

La conexión de enchufe plano con ahorro de espacio normalizada permite el uso universal
La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros