UPCV3K 4-G-7,62 - Borne de paso
1838381

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 20 A, número de conexiones: 4, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Enchufe compatible con familia PC 4 y PC 5
Conex. resistente a las vibraciones con bornes con brida de sujeción alineables (-F)
Para el montaje en carril DIN NS 35/... y NS 15... conforme a EN 60715 o, en el caso de UPCV3K 4-G-7,62, para el montaje en carril DIN NS 35/... - o carril DIN NS 32
UPCV3K ofrece por punto de embornaje tres salidas de conector