DFK-MC 1,5/ 3-GF-3,81 - Carcasa pasamuros
1829358

línea de productos COMBICON Connectors S
sección 1,5 mm2
paso 3,81 mm
tipo de embalaje empaquetado en caja

Carcasa pasamuros, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: DFK-MC 1,5/..-GF, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, montaje: Montaje directo, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 9,4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Sus ventajas

Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros