línea de productos COMBICON Connectors S
sección 1,5 mm2
paso 3,81 mm
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
forma de sujeción de tornillos Ranura longitudinal
tipo de embalaje empaquetado en caja
Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 14, número de filas: 1, número de polos: 14, número de conexiones: 14, familia de artículos: MC 1,5/..-STF, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja