MC 1,5/ 3-STF-3,81 - Conector para placa de circuito impreso
1827716

línea de productos COMBICON Connectors S
sección 1,5 mm2
paso 3,81 mm
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
forma de sujeción de tornillos Ranura longitudinal
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: MC 1,5/..-STF, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica