IC 2,5/ 4-STGF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso
1825527

línea de productos COMBICON Connectors M
sección 2,5 mm2
paso 5,08 mm
tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
forma de sujeción de tornillos Ranura longitudinal
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: IC 2,5/..-STGF, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo para conexión entre cables, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
Combinable con la familia MSTB 2,5
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto