PLW 16-6/ 3-10 - Borna pasamuros
1821067

sección 16 mm2
tipo de embalaje empaquetado en caja

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión Push-lock, Conexión por resorte push-in, número de polos: 3, corriente de carga: 41 A, sección: 2,5 mm2 - 16 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 54,4 mm, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El principio por palanca sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio y el aflojamiento de cables con/sin puntera
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Conexión push-in con ahorro de tiempo con palanca cerrada
Montaje rápido y sin herramientas en la pared de la carcasa con ayuda de una cuña de fijación