DFMC 1,5/ 7-STF-3,5 - Conector para placa de circuito impreso
1790344

línea de productos COMBICON Connectors S
sección 1,5 mm2
paso 3,5 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 14, número de filas: 2, número de polos: 7, número de conexiones: 14, familia de artículos: DFMC 1,5/..-STF, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Inserción en regleta base, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON DFMC 1,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica