UKK 3-MSTB-5,08-F
-
Borna de doble piso
1785832
Borna de doble piso, para atornillar conector de brida MSTB, paso: 5,08 mm, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris
Detalles de producto
| Tipo de producto | Brida |
| Familia de productos | UKK 3-MSTB |
| Número de polos | 1 |
| Paso | 5,08 mm |
| Número de filas | 2 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0 W |
| Anchura | 5,08 mm |
| Ancho de tapa | 2,5 mm |
| Altura | 50 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 53,5 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Paso | 5,08 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Superficie contactos | Estaño Sn |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Código de artículo | 1785832 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | BE1241 |
| Clave de producto | BE1241 |
| GTIN | 4017918042080 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 5,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 5,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,026 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
DG-UKK 3-MSTB-5,08 - Tapa final 2770613
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 L - Tapa final 2770914
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 - Tapa final 2770891
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007219
-
DP-UKK 3/5 BK - Placa distanciadora 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0809793
-
ZB 5,08 CUS - Tira de cinta Zack 0824963
-
ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0809832
-
ZB 5,08,LGS:U-N - Tira de cinta Zack 0809845
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/UK 1 - Soporte final 1201413
-
MSTBC 2,5/18-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809899
-
MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809776
-
MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809802
-
MSTBC 2,5/19-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809909
-
MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1809792
-
QC 1/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883459
-
QC 1/15-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883886
-
QC 1/ 7-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883404
-
QC 1/ 3-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883365
-
QC 1/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1883352
-
FKC 2,5/ 9-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873278
-
FKC 2,5/14-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873320
-
FKC 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873207
-
FKC 2,5/ 5-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873236
-
FKC 2,5/ 8-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1873265
-
MSTBT 2,5/11-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1805385
-
MSTBT 2,5/10-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1805372
-
MSTBT 2,5/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1805398
-
MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1805301
-
MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778166
-
MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778153
-
MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778098
-
MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778069
-
MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778030
-
MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778001
-
MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778072
-
MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778140
-
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1777989
-
MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778108
-
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778056
-
MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778014
-
MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Conector para placa de circuito impreso 1778085
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)