PTSM 0,5/ 5-P-2,5 - Conector para placa de circuito impreso
1778861

línea de productos COMBICON Connectors XS
sección 0,5 mm2
paso 2,5 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
Transmisión de datos 100 Mbit/s
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: PTSM 0,5/..-P, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON PTSM, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Alta capacidad de corriente de 6 A con dimensiones muy pequeñas