MSTBA 2,5/18-G-5,08 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1757404

línea de productos COMBICON Connectors M
sección 2,5 mm2
paso 5,08 mm
clase de montaje Soldadura por ola
tipo de embalaje empaquetado en caja

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 18, número de filas: 1, número de polos: 18, número de conexiones: 18, familia de artículos: MSTBA 2,5/..-G, paso: 5,08 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,23 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Sus ventajas

Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
El principio de montaje conocido permite el uso universal
Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables