UL Recognized
ID de homologación: E118976| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 80 A | - 6 | ||
Inserto de contactos, número de polos: 4+PE, tamaño: B16, contactos de potencia: 4, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión por tornillo, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, aplicación: Potencia
| Generalidades | Para HEAVYCON-ADVANCE de la construcción B16 y carcasa HEAVYCON de la construcción B16 y B32 |
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| Utilizar protec. p. conductores (las conexiones por tornillo no tienen protección de hilos) |
| Tipo de producto | Inserto de contactos polos fijos |
| Serie | HC-K |
| Aplicación | Potencia |
| Construcción | B16 |
| B32 | |
| Número de polos | 4 |
| Cara de enchufe | 4+PE |
| Numeración de contacto | 1 - 4 |
| Número de contactos de potencia | 4 |
| Número de contactos de mando | 0 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Cuchilla de destornillador | 0,8 x 4,5 mm (Contactos de potencia) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 34 mm |
| Altura | 44,2 mm |
| Longitud | 84,5 mm |
| Distancia entre taladros horizontal | 77,5 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 6 mm |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión por tornillo (Contactos de potencia) |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Sección de conexión AWG | 16 ... 6 |
| Par de apriete | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Sección de conexión de tierra de protección, con terminal de cable ampliable a 16 mm²) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Tornillos de fijación para montaje en carcasa HEAVYCON) | |
| 3 Nm (4,0 mm² ... 16 mm²) | |
| 2 Nm (2,5 mm²) | |
| 1,2 Nm (1,5 mm²) | |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 14 mm |
| Longitud de pelado | 14 mm |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 830 V (Contactos de potencia) |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV (Contactos de potencia) |
| Corriente asignada | 80 A (Contactos de potencia) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Material superficie del contacto | Ag |
| Material soporte de contactos | PC |
| Material superficie del contacto, contacto de potencia | Ag |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Vida útil mecánica | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Exigencia Control visual | No deben producirse defectos que afecten al funcionamiento habitual. |
| Número de ciclos | 500 |
| Oscilación, ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | IEC 61373:2010-05 |
| Requisito fallo de contacto | Duración del fallo: máximo 1 μs |
| Exigencia Control visual | Ningún daño que pueda afectar a su uso previsto. |
| Frecuencia mínima | 5 Hz |
| Frecuencia máxima | 150 Hz |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Categoría | 1 |
| Clase | B |
| Choques | |
| Especificación del ensayo | IEC 61373:2010-05 |
| Requisito fallo de contacto | Duración del fallo: máximo 1 μs |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Aceleración | 50 m/s² |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Duración del choque | 30 ms |
| Calentamiento | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| Exigencia | No se debe superar la temperatura límite superior establecida. |
| Temperatura límite superior | 125 °C |
| Grupo de prueba climático | |
| Especificación del ensayo | IEC 61984:2008-10 |
| IEC 60512-11-10:2002-02 | |
| IEC 60512-11-9:2002-02 | |
| IEC 60512-11-7:2003-05 | |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Esfuerzo por frío | -40 °C/16 h |
| Esfuerzo térmico | 125 °C/168 h |
| Fatiga por corrosión | 0,2 dm3 SO2 / 40 °C 3 °C / 24 h / 2 ciclos |
| Resistencia de contacto | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-2-2:2003-05 |
| Exigencia | Valor inicial máx. 5 mΩ |
| Exigencia Resistencia de contacto | La resistencia de contacto no debe aumentar en más del 50 % del valor de referencia o ≤5 mΩ. Se permite el valor más alto. |
| Corriente de prueba | 1 A |
| Texto adicional | Los valores indicados son válidos para todas las repeticiones de la misma prueba dentro de la secuencia de pruebas normativa. |
| Rigidez dieléctrica | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-4-1:2003-05 |
| Exigencia Resistencia a tensiones eléctricas | Sin cortocircuito ni descarga disruptiva |
| Tensión de prueba | 690 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Resistencia de aislamiento | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| Exigencia Resistencia de aislamiento | RI ≥ 400 MΩ |
| Tensión de prueba | 1000 V DC |
| Duración del ensayo | 60 s |
| Inspección visual | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Texto adicional | Los valores indicados son válidos para todas las repeticiones de la misma prueba dentro de la secuencia de pruebas normativa. |
| Examen dimensional | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| Exigencia | Todas las piezas cuentan con las autorizaciones correspondientes al estado de revisión actual. |
| Durabilidad de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| Exigencia | Tras la prueba, las etiquetas deben ser legibles. |
| Polarización y codificación | |
| Especificación del ensayo | IEC 61984:2008-10 |
| Exigencia | Sin daños que puedan afectar a su funcionamiento. Los conectores solo deben poder enchufarse en la posición y combinación correctas. Por motivos de diseño, debe descartarse un desajuste. La polarización evita que se produzca un contacto eléctrico incorrecto. |
| Fuerza de ensayo | 80 N |
| Portacontactos usado | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| Exigencia | No debe producirse ningún desplazamiento axial que provoque un deterioro funcional. |
| Prueba de caída con cable | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-7-2:2011-11 |
| Exigencia Control visual | No se admiten piezas sueltas ni daños que afecten al funcionamiento. |
| Protección contra descarga eléctrica | |
| Especificación del ensayo | IEC 61984:2008-10 |
| Exigencia | Conectores no encapsulados: Ninguna pieza que esté bajo tensión debe quedar al alcance de la mano. Conectores encapsulados: Se deben garantizar las líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire necesarias entre las partes activas y el dedo de prueba. |
| Fuerza de ensayo | 20 N |
| Código de artículo | 1679427 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF7ABA |
| Clave de producto | AF7ABA |
| GTIN | 4017918168865 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 117,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 114,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 80 A | - 6 | ||
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 909012c5-b36c-429a-a199-41c91cd50023 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 10,284 kg CO2e |