CK2,5-ED-2,50BU AU - Contacto crimpado
1674862

Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 2,5 mm, corriente asignada: 16 A, sección de conexión: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , material contacto: Aleación de Cu

Detalles de producto