CK2,5-ED-0,5BU AU
-
Contacto crimpado
1674859
Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 2,5 mm, corriente asignada: 16 A, sección de conexión: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , material contacto: Aleación de Cu