CK2,5-ED-3,00BU AG - Contacto crimpado
1663695

Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 2,5 mm, corriente asignada: 16 A, sección de conexión: 3 mm2 ... 3 mm2, AWG 12...12 , material contacto: Aleación de Cu

Detalles de producto