CK2,5-ED-1,00BU AG - Contacto crimpado
1663666

Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 2,5 mm, corriente asignada: 16 A, sección de conexión: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , material contacto: Aleación de Cu

Detalles de producto