CK1,6-ED-2,50ST AG - Contacto crimpado
1663381

Contacto crimpado, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 1,6 mm, corriente asignada: 10 A, sección de conexión: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , material contacto: Aleación de Cu

Detalles de producto









Productos compatibles