CK1,6-ED-1,50ST AG
-
Contacto crimpado
1663378
Contacto crimpado, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 1,6 mm, corriente asignada: 10 A, sección de conexión: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , material contacto: Aleación de Cu