CK1,6-ED-0,50ST AG - Contacto crimpado
1663349

Contacto crimpado, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 1,6 mm, corriente asignada: 10 A, sección de conexión: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , material contacto: Aleación de Cu

Detalles de producto