VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45
1656725

Conector enchufable RJ45, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 GBit/s), 8-polos, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, material: Plástico, sección de conexión: AWG 26- 23, índice de protección: IP20

Detalles de producto









Sus ventajas

Confección sencilla y rápida mediante tecnología de conexión rápida IDC
Uso internacional mediante EAC, UL 1863 y CAN/CSA C22.2
El acompañante óptimo en caso de tareas de asistencia técnica o reparación in situ, no se precisan herramientas especiales para el montaje