VS-SI-EB-EMV-2
-
Marco de montaje
1656495
Marco empotrado, para 2 placas frontales o tomas de corriente, marco metálico, mate niquelado, electroconductor, tapa transparente
Detalles de producto
| Generalidades | con cierre a presión |
| Tipo de producto | Marco empotrado |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 130 mm |
| Altura | 35 mm |
| Longitud | 120 mm |
| Medida de montaje | |
| Ancho del corte de montaje | 117 mm |
| Longitud del corte de montaje | 91 mm |
| Material Carcasa | Aleación de cinc (niquelado) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Indicaciones de montaje | Adecuado para grosores de pared de 1 mm ... 5 mm |
| Código de artículo | 1656495 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF7EAX |
| Clave de producto | AF7EAX |
| GTIN | 4046356029865 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 398 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 369 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27182806 |
| ECLASS-15.0 | 27182806 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ee6baf9c-a9e0-4e0c-9d0c-c9bc4813b280 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4,228 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
VS-SI-SD-DE - Soporte de contactos 1656505
-
VS-SI-SD-DE-G - Soporte de contactos 1656518
-
VS-SI-SD-USA - Soporte de contactos 1656521
-
VS-SI-SD-FR - Soporte de contactos 1656534
-
VS-SI-SD-GB - Soporte de contactos 1656547
-
VS-SI-SD-IT - Soporte de contactos 1656550
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - Placa frontal 1656631
-
EO-SI-FRAME - Placa adaptadora 0804522
-
UCT-EM (20X7) - Rótulo para encajar 0801494
-
UC-EM (20X7) - Rótulo para encajar 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Placa frontal 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Placa frontal 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - Placa frontal 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - Placa frontal 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - Placa frontal 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Placa frontal 1404512
-
VS-SI-FP-2F - Placa frontal 1658532
-
VS-SI-FP-BP - Placa frontal 1656657
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Placa frontal 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - Placa frontal 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Placa frontal 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Placa frontal 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - Placa frontal 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Placa frontal 1054544
-
SI-FP-D1A - Placa frontal 1404501
-
VS-SI-SD-CN - Soporte de contactos 1422485
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)