VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Carcasa aérea RJ45
1652732

Carcasa aérea RJ45, RJ45, Ethernet, 8-polos, material: PA, índice de protección: IP67, color: gris tráfico A RAL 7042

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil manejo
Uso seguro en entornos adversos gracias a la protección IP65/IP67
Solución de alta calidad y barata en el área de protección IP