HC-B 16-I-UT-M - Inserto de contactos
1648238

Inserto de contactos, número de polos: 16+PE, tamaño: B16, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión por tornillo, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia

Detalles de producto









Sus ventajas

Para codificación rápida
con perfil de plástico
Para vástago de prueba de 2 mm
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373