HC-K 6/12-EBUS - Inserto de contactos
1636363

Inserto de contactos, número de polos: 6+12+PE, tamaño: B16, contactos de potencia: 6, contactos de mando: 12, Hembra, Conexión por tornillo axial, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 10 mm2, aplicación: Potencia/señal

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373