EV-T2SC-EM - Tapa de protección
1627635

CHARX connect basic, Tipo 2, Tapa de protección, Gen 1, Accesorios, Rectangular, Montaje frontal, carcasa: negro, con marca, para el montaje en tomas de carga para infraestructuras, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado, IEC 62196-2

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizado utilizando su propio logotipo
Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo
Montaje muy sencillo gracias a la unión roscada frontal
Menos trabajo de montaje gracias a la junta ya moldeada por inyección
No requiere marco empotrado separado