EV-PLCC-AC1-DC1 - Sistema de control de carga DC
1624130

Control de carga programable para carga DC y AC de vehículos eléctricos según IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 (módem de radiotelefonía móvil desactivado a partir de HW05 / SW2.27)

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Sistema de control de carga programable para postes de carga AC y DC
Programable en PC Worx según IEC 61131
Bloques de función para comunicación del vehículo según DIN SPEC 70121
Gran cantidad de entradas y salidas e interfaces en serie para la periferia del sistema