SF-20KP023 - Contacto crimpado
1621581

Contacto crimpado, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 2 mm, sección de conexión: 2,5 mm2 ... 4 mm2, material contacto: CuZn, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1244465

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción