PRC 5-TC-FS6 8-21
-
Clavija de pruebas
1621325
Clavija de prueba PRC, 2000 ciclos de inserción, con posibilidad de desbloqueo manual, negra, 5 polos, 1,5 mm2 ... 6 mm2/690 V/35 A, con conexión por tornillo para cables con diámetro exterior de 8 mm ... 21 mm.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Tamaño hasta un 75 % inferior frente a los conectores industriales con la misma potencia
Mecanismo de enclavamiento que se puede desbloquear con herramienta o de forma manual
Aptos para aplicaciones en entornos salinos y con radiación solar directa
Óptimos para el uso en interiores y exteriores gracias a los materiales resistentes a la intemperie