K-17-M23 M9/010-E01/M23 F8 - Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados
1619297

Corriente Pictograma

Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados, aplicación: Señal, recta, número de polos: 17, recta, número de polos: 17, longitud de cable: 10 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: verde, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2028 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente