SL-7EPWN8AWA00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1615687

tipo de conexión

Conect. enchuf. para apar. pared delant., aplicación: Potencia, recto, Bloqueo por tornillo, M58, número de polos: 4+3+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, Anillo tórico axial, apantallado: sí, medida de brida: 60 mm x 60 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SL

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Transmisión fiable de potencias eléctricas elevadas