tipo de conexión
Conect. enchuf. para apar. pared delant., aplicación: Potencia, recto, para bloqueo estándar y SPEEDCON, M17, número de polos: 3+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Anillo tórico axial, apantallado: sí, medida de brida: 21,6 mm x 21,6 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST, Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.