tipo de conexión
Conect. enchuf. para apar. pared delant., aplicación: Señal, Acodado giratorio, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 17, tipo de conexión del contacto: Macho, Anillo tórico axial, apantallado: sí, medida de brida: 26 mm x 26 mm, número de polos: 17, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: RF, Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.