UC-0000000Q0DU - Carcasa para conector circular
1606053

tipo de conexión

Carcasa para conector circular, serie: UC, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, Anillo tórico axial, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 2 mm... 14,5 mm. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Detalles de producto








Productos compatibles