HC-B 16-EBUQ-2,5 - Inserto de contactos
1605572

Inserto de contactos, número de polos: 16+PE, tamaño: B16, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión QUICKON, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2

Detalles de producto









Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373