RC-Z2093 - Prensaestopas
1604247

Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 10 mm ... 14 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg13,5, serie: RC, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto








Productos compatibles