RC-22P2300
-
Contacto crimpado
1603324
Contacto crimpado, Macho, estampado, diámetro de contacto: 1 mm, sección de conexión: 0,22 mm2 ... 0,56 mm2, material contacto: Aleación de Cu, Material en tiras, 500 unid. por banda, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción
Arranque variable de la producción a través de un sistema automático o semiautomático