RC-12S2N1280EF - Conector para cables
1599733

M23, Conector para cables, aplicación: Señal, recto, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 12, Sentido de giro: Movimiento contrario, tipo de conexión del contacto: Hembra, Copa de soldar, rango de diámetro de cable: 5,5 mm ... 6,5 mm, codificación: N. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas. Artículo alternativo: 1543930

Detalles de producto








Productos compatibles