RC-0000000M0FZ - Carcasa para conector circular
1592899

tipo de conexión

Carcasa para conector circular, serie: RC, Recto, revestido de plástico, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 2 mm... 10,5 mm. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Detalles de producto








Productos compatibles