HC-HS 2-D7-ESTS
-
Inserto de contactos
1586277
Inserto de contactos, número de polos: 2+PE, tamaño: D7, contactos de potencia: 2, Macho, Conexión por tornillo axial, 400 V, 40 A, 4 mm2 ... 10 mm2, aplicación: Potencia
Detalles de producto
| Generalidades | para carcasas HC-D7, conexión axial de 2,0 mm, llave Allen |
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Generalidades | La conexión por tornillo axial debe accionarse con una llave Allen de 2 mm (solo para conductores flexibles) |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| Nota sobre tecnología de conexión axial: Solamente para hilos flexibles. Las secciones del cable especificadas se refieren a la sección geométrica del cable empleado. El inserto de cables cuya sección transversal geométrica difiera mucho de la sección nominal del cable, deberá comprobarse antes de su uso. El receptáculo de conexión de la técnica de tornillo axial está concebido para cables de hilos finos conforme a VDE 0295 clase 5. Las construcciones de cables que difieran (p. ej. cables de clase 6) deberán comprobarse antes de su uso. Indicaciones de montaje Antes de iniciar el montaje deberá cerciorarse de que el tornillo de cabeza cónica esté totalmente desenroscado (la cámara está abierta). No se permite trenzar los cables. Los hilos deberán introducirse en la cámara de contacto hasta el tope (hasta que el aislamiento se ajuste en el contacto). Sujetar el hilo en la posición y fijar con una llave Allen. Antes de una nueva conexión deben cortarse los extremos usados del hilo. Solamente se podrá reapretar el tornillo de conexión una vez para evitar que se rompan los hilos trenzados. Para evitar daños en el contacto, el hilo/cable deberá sujetarse mecánicamente a una distancia adecuada del punto de conexión (p. ej., si se emplea en una abertura de chapa). Las indicaciones para una ejecución correcta están recogidas en DIN VDE 0100-520:2003-06. Las conexiones no utilizadas deben apretarse con un par de apriete máximo. |
|
| Hexágono interior | SW2,0 |
| Tipo de producto | Inserto de contactos polos fijos |
| Serie | HC-HS |
| Aplicación | Potencia |
| Construcción | D7 |
| Número de polos | 2 |
| Cara de enchufe | 2+PE |
| Numeración de contacto | 1 - 2 |
| Número de contactos de potencia | 2 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 21 mm |
| Altura | 40 mm |
| Longitud | 21 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 4 mm |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión por tornillo axial |
| Conexión según norma | IEC / EN |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 4 mm² ... 10 mm² (La sección transversal especificada se refiere a la sección geométrica del cable empleado.) |
| Sección de conexión AWG | 10 ... 8 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Tornillos de fijación para montaje en carcasa HEAVYCON) |
| 1,8 Nm | |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 8 mm +1 mm |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 400 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Corriente asignada | 40 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material de la junta | NBR |
| Material contacto | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto | Ag |
| Material soporte de contactos | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos) |
| Normas de construcción y ensayo | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Comprobaciones | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Código de artículo | 1586277 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | AF7ABJ |
| Clave de producto | AF7ABJ |
| GTIN | 4046356410229 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 23,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 23,6 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b1f08ca5-21ba-4986-8c25-db79b7fb01da |
Productos compatibles
Sus ventajas
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)